Cabo de conexão
Cabo | Comprimento/tipo de instalação |
|---|---|
Comprimentos padrão: 1.5 m: código 19115881 3 m: código 18161103 Comprimentos relacionados ao pedido: 1 m: código 18161073 2 m: código 18161081 4 m: código 18161111 5 m: código 18161138 M12, macho, codificação A ↔ M12, fêmea | Comprimento fixo
|
Comprimentos relacionados ao pedido: 1 m: código 18161146 2 m: código 18161154 3 m: código 18161162 4 m: código 18161170 5 m: código 18161189 M12, macho, codificação A ↔ M12, fêmea | Comprimento fixo
|
Comprimentos relacionados ao pedido: 1.5 m: código 25645749 M12, macho, codificação A ↔ M12, fêmea, codificação A | Comprimento fixo
|