X5222:蓄能器组监控
功能 |
|---|
用于监控MOVI-DPS®蓄电池运行状态的连接(电气绝缘) |
连接方式 |
|---|
M12,8针,公头,A编码 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | +5V | DC 5 V输入端 |
2 | ES_DIAG1 | 蓄电池 - 诊断信号 1(温度传感器U+) |
3 | ES_DIAG2 | 蓄电池 - 诊断信号 2(温度传感器U-) |
4 | ES_DIAG3 | 蓄电池 - 诊断信号 3(断线) |
5 | 0V5 | 0V5参考电位 |
6 | ES_DIAG4 | 蓄电池 - 诊断信号 4(过压) |
7 | ES_DIAG5 | 蓄电池 - 诊断信号5(预留) |
8 | res. | 保留 |
更多的信息