X5222: Überwachung Speicherverband

Funktion

Anschluss für die Überwachung des Betriebszustands eines MOVI-DPS® Speicherverbands (galvanisch getrennt)

Anschlussart

M12, 8-polig, male, A-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+5V

DC-5-V-Eingang

2

ES_DIAG1

Energiespeicher – Diagnosesignal 1 (Temperatur-Fühler U+)

3

ES_DIAG2

Energiespeicher – Diagnosesignal 2 (Temperatur-Fühler U-)

4

ES_DIAG3

Energiespeicher – Diagnosesignal 3 (Drahtbruch)

5

0V5

0V5-Bezugspotenzial

6

ES_DIAG4

Energiespeicher – Diagnosesignal 4 (Überspannung)

7

ES_DIAG5

Energiespeicher – Diagnosesignal 5 (reserviert)

8

res.

reserviert