Étude et configuration

 

SEW-EURODRIVE apporte son assistance pour l'étude et configuration des solutions de stockage d'énergie. Pour cela, contacter l'interlocuteur SEW‑EURODRIVE local.

Afin d'adapter de manière optimale un système de stockage d'énergie à l'application, SEW‑EURODRIVE a besoin de l'une des informations suivantes.

  • Projet SEW‑Workbench
  • Courbe de puissance (valeurs mesurées d'une machine ou d'une installation réelle)
  • Codification du système de stockage d'énergie actuel (pièces détachées)

SEW‑EURODRIVE a également besoin des informations complémentaires sur les conditions environnantes et d'exploitation. Sur la base des ces informations, SEW‑EURODRIVE peut configurer le système de stockage d'énergie de manière optimale.

Le système de stockage d'énergie EKV de la série MOVI-DPS® offre une possibilité unique de configurer un système de stockage d'énergie dans un système modulaire. La disposition flexible des différents modules de stockage d'énergie EKM permet d'obtenir différentes géométries des piles de systèmes de stockage d'énergie EKS. En combinant jusqu'à six piles de systèmes de stockage d'énergie EKS en un seul groupe de systèmes de stockage d'énergie EKV, il est possible d'adapter le système de stockage d'énergie de manière flexible à l'espace disponible dans l'application

La configuration du système de stockage d'énergie s'effectue en plusieurs étapes. SEW‑EURODRIVE apporte son support dans la sélection.