Étape 5 : sélection de la structure des piles de systèmes de stockage d'énergie EKS

Sélectionner la structure des différentes piles de systèmes de stockage d'énergie EKS. En fonction du nombre sélectionné de modules de stockage d'énergie EKM, il est possible de configurer au moins une à six piles de stockage d'énergie EKS. Les différentes piles de stockage d'énergie EKS forment un groupe de modules de stockage d'énergie EKV.

L'illustration suivante montre la structure schématique d'une pile de systèmes de stockage d'énergie EKS. Le nombre minimal de modules de stockage d'énergie EKM par pile de systèmes de stockage d'énergie EKS est de 2, le nombre maximal de 12. Seules les combinaisons de modules de stockage d'énergie EKM avec une pile de systèmes de stockage d'énergie EKS pouvant être divisée en deux ou trois sont admissibles. L'illustration montre une pile de systèmes de stockage d'énergie EKS en configuration 3×2. La taille minimale d'une pile de systèmes de stockage d'énergie EKS est de 2×1 ou 1×2, et la taille maximale est de 4×3. Lors de la disposition des modules de stockage d'énergie EKM, les modules sont d'abord nommés dans le sens x (exemple 3), puis dans le sens y (exemple 2).