Paso 3: Selección del número de módulos acumuladores de energía EKM
Seleccione el número deseado de módulos acumuladores de energía EKM. Todos los módulos acumuladores de energía EKM se conectan en serie. Con ello se suma la tensión nominal de cada módulo individual. En función de la tensión nominal seleccionada para los módulos acumuladores de energía EKM, pueden combinarse mín. 2 hasta un máx. 24 EKM en un conjunto acumulador de energía EKV. Solo se admite un número de módulos acumuladores de energía EKM divisible entre 2 o entre 3.
En la siguiente tabla puede ver el número admisible mínimo y máximo de módulos acumuladores de energía EKM por conjunto de acumuladores de energía EKV en función de la tensión nominal del módulo acumulador de energía EKM seleccionado.
Tensión nominal EKM | 30 V CC | 60 V CC | 120 V CC |
|---|---|---|---|
Número mínimo admisible de EKM por EKV | 2 | 2 | 2 |
Número máximo admisible de EKM por EKV | 24 | 12 | 6 |
AVISO