Paso 2: Selección de la tensión de los módulos acumuladores de energía EKM

Tipo de módulo

EKM 25 F

EKM 100 F

EKM 350 F

Tensión nominal UN disponible

120 V CC
60 V CC

30 V CC
60 V CC

30 V CC
60 V CC

Seleccione la tensión nominal deseada para los módulos acumuladores de energía EKM.