Affectation des broches des connecteurs
Les positions des connecteurs sont indiquées au chapitre "Positions des connecteurs ..".
Informations complémentaires
- X1217 : alimentation AC 400 V de l'appareil et tension de sauvegarde 24 V
- X2328 : alimentation AC 400 V de l'appareil et tension de sauvegarde 24 V, sortie
- X1209 : alimentation AC 400 V de l'appareil l'entrée
- X2371 : sortie AC 400 V
- X1219 : alimentation AC 400 V de l'appareil et tension de sauvegarde 24 V, entrée
- X2330 : sortie AC 400 V et sortie +24 V
- X2014 : raccordement de la puissance pour moteur avec frein
- X5700 : entrée digitale de sécurité F-DI00 / entrées digitales
- X5133 : entrées/sorties digitales
- X4233_1 : interface bus de terrain / Ethernet, port 1
- X4233_2 : interface bus de terrain / Ethernet, port 2
- X1515 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
- X31 : interface d'ingénierie