Connecteurs M12 avec contre-connecteurs sur le variateur

L'illustration suivante montre une représentation standard avec indication du couple de serrage admissible.

Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull.

REMARQUE

En règle générale, les connecteurs M12 sont serrés à un couple compris entre 0.4 et 0.6 Nm. Tenir compte des indications de la feuille de caractéristiques techniques des câbles préconfectionnés utilisés !