X4233_2 : interface bus de terrain / Ethernet, port 2

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Interface bus de terrain / Ethernet, port 2

Mode de raccordement

M12, 4 pôles, femelle, détrompage D, couleur : noir

(connecteur à visser et connecteur Push-Pull, IEC 61076-2-010)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

RX+

Liaison de réception (+)

3

TX-

Liaison d'émission (-)

4

RX-

Liaison de réception (-)

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.

Pour ce raccordement, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser un câble Ethernet industriel CAT 5e, à quatre conducteurs.