X1515 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrée tension de sauvegarde DC 24 V

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, mâle, détrompage L, couleur : gris clair

(connecteur à visser et connecteur Push-Pull, IEC 61076-2-010)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24V/L1

Entrée DC 24 V/L1

(pour mode auxiliaire)

2

Res.

Réservé

3

0V24/N1

Potentiel de référence 0V24/N1

(pour mode auxiliaire)

4

Res.

Réservé

FE

Mise à la terre fonctionnelle