Câbles de raccordement
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 28114345 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle | ||||
CE : 28117786 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE : 28194462 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
Push-Pull M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28114353 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle | ||||
CE / UL : 28117794 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE : 28128184 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle | ||||
CE : 28128192 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UL : 28128206 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle | ||||
CE/UL : 28128214 | HELUKABEL® | Variable
| 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| Extrémité libre | ||||