X2371 : sortie AC 400 V
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sortie AC 400 V (OUT) |
Mode de raccordement |
|---|
Han® Q4/2, femelle, sté HARTING (courant réseau max. distribué en guirlande 16 A) |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement réseau, phase L1 |
2 | L2 | Raccordement réseau, phase L2 |
3 | L3 | Raccordement réseau, phase L3 |
4 | res. | Réservé |
11 | res. | Réservé |
12 | res. | Réservé |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
Informations complémentaires