Câbles de raccordement
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UR : 28194454 | HELUKABEL® Li9YY | variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, femelle |
| Han® Q4/2, mâle | ||||
CE/UR : 28193822 | HELUKABEL® Li9YY
| variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, femelle |
| Extrémité libre | ||||
CE/UR : 28194489 | HELUKABEL® Multiflex 512
| variable
| 4 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, femelle |
| M23, mâle, bague de détrompage : noir | ||||
CE/UR : 28194519 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, droit |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194527 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 90° |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194535 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, mâle, coudé à 270° |
| Han® Q4/2, femelle | ||||