Câbles de raccordement
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UR : 28194454 | HELUKABEL® Li9YY | variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, mâle |
| Han® Q4/2, femelle | ||||
CE/UR : 28194500 | HELUKABEL® Li9YY
| variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, mâle | Extrémité libre | |||||
CE/UR : 28194497 | HELUKABEL® Multiflex 512 | variable
| 4 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2, mâle |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir | ||||
CE/UR : 28194543 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, femelle, droit |
| Han® Q4/2, mâle | ||||
CE/UR : 28194551 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V
| |||
Power S15, femelle, coudé à 90° |
| Han® Q4/2, mâle | ||||
CE/UR : 28194578 | PUR noir (sans halogène)
| 10 m
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Power S15, femelle, coudé à 270° |
| Han® Q4/2, mâle | ||||