X1219 : alimentation AC 400 V de l'appareil et tension de sauvegarde 24 V, entrée

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Alimentation AC 400 V de l'appareil et tension de sauvegarde 24 V (IN)

Mode de raccordement

Han® Q4/2, mâle, sté HARTING

(courant réseau max. distribué en guirlande 16 A)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1

2

L2

Raccordement réseau, phase L2

3

L3

Raccordement réseau, phase L3

4

res.

Réservé

11

+24 V

Entrée DC 24 V pour mode auxiliaire (IN)

12

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour mode auxiliaire (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection