Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/ tipo de tendido

Sección de cable/ tensión de funcionamiento

CE/UR:

28194454

HELUKABEL® Li9YY

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 macho

 

Han® Q4/2 hembra

CE/UR:

28194500

HELUKABEL® Li9YY

 

 

Variable

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 macho

Abierto

CE/UR:

28194497

HELUKABEL® Multiflex 512

Variable

4 x 2.5 mm2

/

500 V CA

Han® Q4/2 macho

 

M23
hembra
anillo de codificación: negro

CE/UR:

28194543

PUR negro (libre de halógenos)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

S15-Power hembra
recto

 

Han® Q4/2 macho

CE/UR:

28194551

PUR negro (libre de halógenos)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

 

S15-Power hembra
acodado 90°

 

Han® Q4/2 macho

CE/UR:

28194578

PUR negro (libre de halógenos)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 V CA

S15-Power hembra
acodado 270°

 

Han® Q4/2 macho