Anschlusskabel

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/ Sachnummer

Kabeltyp

Länge/ Verlegeart

Kabelquerschnitt/ Betriebsspannung

CE/UR:

28194454

HELUKABEL® Li9YY

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 male

 

Han® Q4/2 female

CE/UR:

28194500

HELUKABEL® Li9YY

 

 

variabel

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 male

offen

CE/UR:

28194497

HELUKABEL® Multiflex 512

variabel

4 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2 male

 

M23
female
Codier-Ring: schwarz

CE/UR:

28194543

PUR schwarz (halogenfrei)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power female
gerade

 

Han® Q4/2 male

CE/UR:

28194551

PUR schwarz (halogenfrei)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

 

S15-Power female
gewinkelt 90°

 

Han® Q4/2 male

CE/UR:

28194578

PUR schwarz (halogenfrei)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power female
gewinkelt 270°

 

Han® Q4/2 male