X5700 : entrée digitale de sécurité F-DI00 / entrées digitales

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrée digitale de sécurité F-DI00 / entrées digitales capteur DI.. (commutable)

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : jaune

(connecteur à visser et connecteur Push-Pull, IEC 61076-2-010)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

F-SS00
+24V

Alimentation capteur DC 24 V de l'entrée digitale de sécurité F‑DI00 / Alimentation capteur DC 24 V

2

F-DI00_B
DI02

Entrée digitale de sécurité F-DI00 canal_B /
entrée capteur DI02

3

GND

Potentiel de référence

4

F-DI00_A
DI01

Entrée digitale de sécurité F-DI00 canal_A /
entrée capteur DI01

5

FE

Mise à la terre fonctionnelle

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.