Câbles de raccordement

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UR :

28194306

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

Conducteurs + cosses à œillet M4

CE/UR :

28194322

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

Han® 10B, femelle (ABB8)

CE/UR :

28194330

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

Han® 10B, femelle (ASB8)

CE/UR :

28194438

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

IS1, femelle, △ (DR.63)

CE/UR :

28194411

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

IS1, femelle, ☆ (DR.63)

CE/UR :

28194349

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

IS2, femelle, △

(DR.71 – 132)

CE/UR :

28194357

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

2 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

IS2, femelle, ☆ (DR.71 – 132)

CE/UR :

18125859

HELUKABEL® Li9YC11Y-HF

 

 

variable

4 x 1.5 mm2

3 x 1.0 mm2

/

AC 500 V

Han® Q8/0, mâle

 

SB11