X2014 : raccordement de la puissance pour moteur avec frein
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
|---|---|---|
Sortie variateur pour le raccordement de moteurs avec frein jusqu'à 1.5 kW max. |
Mode de raccordement | ||
|---|---|---|
Han® Q8/0, femelle, sté HARTING (charge de courant 16 A max., avec UL 12.5 A max.) |
Schéma de raccordement | ||
|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | U | Raccordement moteur, phase U |
2 | Res. | Réservé |
3 | W | Raccordement moteur, phase W |
4 | 15 | Raccordement frein 15 |
5 | Res. | Réservé |
6 | 13 | Raccordement frein 13 |
7 | V | Raccordement moteur, phase V |
8 | Res. | Réservé |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
Informations complémentaires