X5133 : entrées/sorties digitales

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées/sorties digitales

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

(connecteur à visser et connecteur Push-Pull, IEC 61076-2-010)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24V

Alimentation DC 24 V des capteurs et actionneurs

2

DIO02

Entrée capteur DIO02 / sortie actionneur DIO02

3

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour capteurs et actionneurs

4

DIO01

Entrée capteur DIO01 / sortie actionneur DIO01

5

FE

Mise à la terre fonctionnelle

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.