Comprobación del aislamiento del conjunto de acumuladores al completo

Herramienta necesaria:

  • Aparato de medición para la comprobación del aislamiento
  • Conductor aislado (p. ej. H07V-K), extremos del cable previstos de terminales ahorquillados M8 y M10:
    • Sección: ≥ 2.5 mm2
    • Longitud: aprox. 1 m
  • Llave SW 13
  • Llave SW 17

 

Preparativos:

  1. Afloje las conexiones del circuito intermedio del conjunto de acumuladores (DSK+ en el primer módulo y DSK- en el último módulo montado).
  2. Desatornille todos los cables de vigilancia de señal.
  3. Cortocircuite el conjunto de acumuladores DSK con el conductor aislado preparado (cable amarillo entre DSK+ módulo 1 y DSK- módulo 8).
  4. Efectúe la comprobación del aislamiento y registre el resultado de la medición en el Protocolo de comprobación para trabajos de servicio en el ESS.
    • Tensión del test = 500 V

Puntos de medición

DSK+/-

Carril de montaje conexión de puesta a tierra PE

La comprobación del aislamiento se entiende por superada si, con una tensión de prueba de 500 V, se muestra un valor de resistencia de ≥1 MOhm o ninguna conexión conductiva.

Si durante la comprobación del aislamiento del conjunto de acumuladores al completo mide un valor medido menor a 1 MOhm, debe medir cada módulo individualmente. En este caso, omita los siguientes pasos 6 y 7. Realice únicamente el paso 5 y proceda entonces con el capítulo Comprobación del aislamiento de un módulo DSK individual.

Finalizar la comprobación del aislamiento:

  1. Retire el cortocircuito en el conjunto de acumuladores entre DSK+ módulo 1 y DSK- módulo 8 (cable amarillo).
  2. Establezca la conexión de circuito intermedio en el conjunto de acumuladores (en DSK+ módulo 1 y DSK- módulo 8). Al hacerlo, observe el orden correcto de los cables y los pares de apriete de la siguiente tabla:

Orden de los cables

1

Polo de conexión

2

Conexión de acumulador de 35 mm2

3

Conexión unidad de descarga 2.5 mm2

4

Arandela

5

Arandela de bloqueo

6

Tornillo

Punto de conexión

Rosca

Par de apriete

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Atornille todos los cables de vigilancia de señal.