Test d'isolation du groupe de modules de stockage complet
Outillage nécessaire
- Appareil de mesure pour le test d'isolation
- Conducteur isolé (p. ex. H07V-K), prévoir des extrémités de liaison dotées de cosses en U M8 et M10.
- Section : ≥ 2.5 mm2
- Longueur : 1 m environ
- Clé plate avec cote sur plats 13
- Clé plate avec cote sur plats 17
Préparations
- Débrancher les liaisons du circuit intermédiaire du groupe de modules de stockage (DSK+ sur le premier module et DSK- sur le dernier module installé).
- Dévisser tous les câbles de surveillance de transmission de signal.
- Court-circuiter le groupe de modules de stockage DSK avec le conducteur isolé préparé (câble jaune entre le module DSK+ 1 et le module DSK- 8).
- Effectuer le test d'isolation correctement et consigner le résultat de la mesure dans le Protocole de contrôle pour les interventions de service sur le ESS.
- Tension de contrôle = 500 V

Points de mesure | |
|---|---|
DSK+/- | Raccordement PE du rail de montage |
Le test d'isolation est considéré comme réussi si une valeur de résistance de ≥ 1 Mohm ou l'absence de liaison conductrice est affichée pour une tension de test de 500 V.
En cas de mesure d'une valeur inférieure à 1 Mohm lors du test d'isolation du groupe de modules de stockage complet, mesurer chaque module séparément. Dans ce cas, sauter les étapes 6 et 7 suivantes. Effectuer uniquement l'étape 5 et passer ensuite au chapitre Test d'isolation d'un module DSK individuel.
Fin du test d'isolation
- Supprimer le court-circuit au niveau du groupe de modules de stockage entre le module DSK+ 1 et le module DSK- 8 (câble jaune).
- Établir la liaison du circuit intermédiaire sur le groupe de modules de stockage (sur le module DSK+ 1 et le module DSK- 8). Respecter l'ordre correct des câbles et les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessous.
Ordre des câbles | |
|---|---|
1 | Pôle de raccordement |
2 | Raccordement du système de stockage 35 mm2 |
3 | Raccordement de l'unité de décharge 2.5 mm2 |
4 | Rondelle intermédiaire |
5 | Rondelle Grower |
6 | Vis |
Point de raccordement | Filetage | Couple de serrage |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- Visser tous les câbles de surveillance de transmission de signal.