整个蓄能器组的绝缘测试

所需工具:

  • 用于绝缘测试的测量设备
  • 已绝缘导线(如H07V-K),电缆末端配有M8和M10叉形电缆脚:
    • 截面:≥ 2.5 mm2
    • 长度:约1 m
  • 扳手SW 13
  • 扳手SW 17

 

准备工作:

  1. 松开蓄能器组的直流侧连接(第一个模块上的DSK+,最后一个模块上的DSK-)。
  2. 拧下所有信号监控电缆。
  3. 用准备好的已绝缘导线(DSK+模块1和DSK-模块8之间的黄色电缆)使DSK蓄能器组短路。
  4. 进行专业的绝缘测试,并将测量结果记录在ESS上的维修作业的测试记录中。
    • 测试电压 = 500 V

测量点

DSK+/-

安装轨过程输入端接口

如果在500 V测试电压下显示电阻值 ≥1 MOhm或无导电连接,则认为通过了绝缘测试。

如果在对整个蓄能器组进行绝缘测试时测得的测量值小于1 MOhm,则必须单独测量每个模块。在这种情况下,跳过下面的步骤6和7。只执行步骤5,然后继续执行单个DSK模块的绝缘测试一章中的步骤。

结束绝缘测试:

  1. 消除DSK+模块1和DSK-模块8(黄色电缆)之间蓄能器组的短路。
  2. 在蓄能器组上建立起直流侧连接(DSK+模块1和DSK-模块8上)。注意电缆的正确顺序和下表中的拧紧扭矩:

电缆的顺序

1

接线柱

2

35 mm2蓄能器连接

3

2.5 mm2放电单元连接

4

垫圈

5

弹簧垫圈

6

螺栓

连接点

螺纹

拧紧扭矩

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. 拧紧所有信号监控电缆。