单个DSK模块的绝缘测试
准备工作:
- 断开与相邻模块(DSK+和DSK-)的直流侧连接。
- 拧下所有信号监控电缆。
- 使DSK+和DSK-之间的待测试DSK模块短路。
- 进行专业的绝缘测试,并将测量结果记录在ESS上的维修作业的测试记录中。
- 测试电压 = 500 V

测量点 | |
|---|---|
DSK+/- | 安装轨过程输入端接口 |
如果在500 V测试电压下显示电阻值 ≥1 MOhm或无导电连接,则认为通过了绝缘测试。
蓄能器组中也可能有多个已损坏的储能模块。更换这些模块。
结束绝缘测试:
- 消除DSK+和DSK-之间的短路。
- 重新建立各个DSK模块之间的直流侧连接。请注意下表中的拧紧扭矩:
连接点 | 螺纹 | 拧紧扭矩 |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- 在蓄能器组上建立起直流侧连接(DSK+模块1和DSK-模块8上)。注意电缆的正确顺序和下表中的拧紧扭矩:
电缆的顺序 | |
|---|---|
1 | 接线柱 |
2 | 35 mm²蓄能器连接 |
3 | 2.5 mm²放电单元连接 |
4 | 垫圈 |
5 | 弹簧垫圈 |
6 | 螺栓 |
连接点 | 螺纹 | 拧紧扭矩 |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- 拧紧所有信号监控电缆。