Verificação do isolamento de um único módulo DSK

Preparações:

  1. Desconectar as conexões do circuito intermediário dos módulos adjacentes (DSK+ e DSK-).
  2. Desparafusar todos os cabos de monitoração de sinal.
  3. Curto-circuitar o módulo DSK em teste entre DSK+ e DSK-.
  4. Realizar a verificação de isolamento de maneira profissional e registrar o resultado da medição no Protocolo de teste para trabalhos de manutenção no ESS.
    • Tensão de teste = 500 V

Pontos de medição

DSK+/-

Conexão PE no trilho de montagem

A verificação de isolamento é considerada aprovada se um valor de resistência ≥ 1 MOhm ou nenhuma conexão condutora for exibida em uma tensão de teste de 500  V.

Também pode haver vários módulos de energia com defeito em um conjunto de acumuladores. Substituir estes.

Encerrar a verificação do isolamento:

  1. Remover o curto-circuito entre DSK+ e DSK-.
  2. Restaurar as conexões do circuito intermediário entre os módulos DSK individuais. Observar os torques de aperto na tabela a seguir:

Ponto de conexão

Rosca

Torque de aperto

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Estabelecer a conexão do circuito intermediário no conjunto de acumuladores (no módulo DSK+ 1 e módulo DSK- 8). Observar a ordem correta dos cabos e os torques de aperto na tabela a seguir:

Sequência do cabo

1

Polo de conexão

2

Conexão do acumulador 35 mm²

3

Conexão da unidade de descarga 2.5 mm²

4

Arruela

5

Anel de pressão

6

Parafuso

Ponto de conexão

Rosca

Torque de aperto

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Aparafusar todos os cabos de monitoração de sinal.