Verificação do isolamento de todo o conjunto de acumuladores

Ferramenta necessária:

  • Medidor para verificação do isolamento
  • Condutor isolado (por ex., H07V-K), extremidades do cabo fornecidas com terminais de cabo tipo garfo M8 e M10:
    • Seção transversal do cabo: ≥ 2,5 mm2
    • Comprimento: aprox. 1 m
  • Chave tamanho 13
  • Chave tamanho 17

 

Preparações:

  1. Desconectar as conexões do circuito intermediário do conjunto de acumuladores (DSK no primeiro módulo e DSK no último módulo instalado).
  2. Desparafusar todos os cabos de monitoração de sinal.
  3. Curto-circuitar o conjunto de acumuladores DSK com o condutor isolado preparado (cabo amarelo entre o módulo DSK+ 1 e o módulo DSK- 8).
  4. Realizar a verificação de isolamento de maneira profissional e registrar o resultado da medição no Protocolo de teste para trabalhos de manutenção no ESS.
    • Tensão de teste = 500 V

Pontos de medição

DSK+/-

Conexão PE no trilho de montagem

A verificação de isolamento é considerada aprovada se um valor de resistência ≥ 1 MOhm ou nenhuma conexão condutora for exibida em uma tensão de teste de 500  V.

Se você mediu uma leitura inferior a 1 MOhm ao verificar o isolamento de todo o conjunto de acumuladores, deverá medir cada módulo individualmente. Neste caso, pular as etapas 6 e 7 abaixo. Basta executar a etapa 5 e prosseguir para o capítulo Verificação do isolamento de um único módulo DSK.

Encerrar a verificação do isolamento:

  1. Remover o curto-circuito no conjunto de acumuladores entre o módulo DSK+ 1 e o módulo DSK- 8 (cabo amarelo).
  2. Estabelecer a conexão do circuito intermediário no conjunto de acumuladores (no módulo DSK+ 1 e módulo DSK- 8). Observar a ordem correta dos cabos e os torques de aperto na tabela a seguir:

Sequência do cabo

1

Polo de conexão

2

Conexão do acumulador 35 mm2

3

Conexão da unidade de descarga 2.5 mm2

4

Arruela

5

Anel de pressão

6

Parafuso

Ponto de conexão

Rosca

Torque de aperto

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Aparafusar todos os cabos de monitoração de sinal.