Isolationsprüfung gesamter Speicherverband
Benötigtes Werkzeug:
- Messgerät für Isolationsprüfung
- Isolierte Aderleitung (z. B. H07V-K), Leitungsenden mit Gabelkabelschuh M8 und M10 versehen:
- Querschnitt: ≥ 2.5 mm2
- Länge: ca. 1 m
- Schraubenschlüssel SW 13
- Schraubenschlüssel SW 17
Vorbereitungen:
- Lösen Sie die Zwischenkreisverbindungen vom Speicherverband (DSK+ am ersten Modul und DSK- am letzten verbauten Modul).
- Schrauben Sie alle Signalüberwachungskabel ab.
- Schließen Sie den DSK-Speicherverband mit der vorbereiteten isolierten Aderleitung kurz (gelbes Kabel zwischen DSK+ Modul 1 und DSK- Modul 8).
- Führen Sie die Isolationsprüfung fachgerecht durch und halten Sie das Messergebnis im Prüfprotokoll zu Servicearbeiten am ESS fest.
- Prüfspannung = 500 V

Messpunkte | |
|---|---|
DSK+/- | PE-Anschluss Montageschiene |
Die Isolationsprüfung gilt als bestanden, wenn bei einer Prüfspannung von 500 V ein Widerstandswert von ≥1 MOhm oder keine leitende Verbindung angezeigt wird.
Wenn Sie bei der Isolationsprüfung des gesamten Speicherverbands einen Messwert kleiner 1 MOhm gemessen haben, dann müssen Sie jedes Modul einzeln messen. Überspringen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte 6 und 7. Führen Sie lediglich den Schritt 5 aus und fahren Sie dann mit dem Kapitel Isolationsprüfung eines einzelnen DSK-Moduls fort.
Isolationsprüfung beenden:
- Entfernen Sie den Kurzschluss am Speicherverband zwischen DSK+ Modul 1 und DSK- Modul 8 (gelbes Kabel).
- Stellen Sie die Zwischenkreisverbindung am Speicherverband her (an DSK+ Modul 1 und DSK- Modul 8). Beachten Sie dabei die korrekte Reihenfolge der Kabel und die Anziehdrehmomente aus der folgenden Tabelle:
Reihenfolge der Kabel | |
|---|---|
1 | Anschlusspol |
2 | Speicheranschluss 35 mm2 |
3 | Anschluss Entladeeinheit 2.5 mm2 |
4 | Unterlegscheibe |
5 | Federring |
6 | Schraube |
Anschlusspunkt | Gewinde | Anziehdrehmoment |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- Schrauben Sie alle Signalüberwachungskabel an.