Isolationsprüfung eines einzelnen DSK-Moduls

Vorbereitungen:

  1. Lösen Sie die Zwischenkreisverbindungen zu den angrenzenden Modulen (DSK+ und DSK-).
  2. Schrauben Sie alle Signalüberwachungskabel ab.
  3. Schließen Sie das zu testende DSK-Modul zwischen DSK+ und DSK- kurz.
  4. Führen Sie die Isolationsprüfung fachgerecht durch und halten Sie das Messergebnis im Prüfprotokoll zu Servicearbeiten am ESS fest.
    • Prüfspannung = 500 V

Messpunkte

DSK+/-

PE-Anschluss Montageschiene

Die Isolationsprüfung gilt als bestanden, wenn bei einer Prüfspannung von 500 V ein Widerstandswert von ≥ 1 MOhm oder keine leitende Verbindung angezeigt wird.

In einem Speicherverband können auch mehrere defekte Speichermodule sein. Tauschen Sie diese aus.

Isolationsprüfung beenden:

  1. Entfernen Sie den Kurzschluss zwischen DSK+ und DSK-.
  2. Stellen Sie die Zwischenkreisverbindungen zwischen den einzelnen DSK-Modulen wieder her. Beachten Sie dabei die Anziehdrehmomente aus der folgenden Tabelle:

Anschlusspunkt

Gewinde

Anziehdrehmoment

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Stellen Sie die Zwischenkreisverbindung am Speicherverband her (an DSK+ Modul 1 und DSK- Modul 8). Beachten Sie dabei die korrekte Reihenfolge der Kabel und die Anziehdrehmomente aus der folgenden Tabelle:

Reihenfolge der Kabel

1

Anschlusspol

2

Speicheranschluss 35 mm²

3

Anschluss Entladeeinheit 2.5 mm²

4

Unterlegscheibe

5

Federring

6

Schraube

Anschlusspunkt

Gewinde

Anziehdrehmoment

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Schrauben Sie alle Signalüberwachungskabel an.