Comprobación del aislamiento de un módulo DSK individual
Preparativos:
- Afloje las conexiones de circuito intermedio con los módulos adyacentes (DSK+ y DSK-).
- Desatornille todos los cables de vigilancia de señal.
- Cortocircuite el módulo DSK que desea comprobar entre DSK+ y DSK-.
- Efectúe la comprobación del aislamiento y registre el resultado de la medición en el Protocolo de comprobación para trabajos de servicio en el ESS.
- Tensión del test = 500 V

Puntos de medición | |
|---|---|
DSK+/- | Carril de montaje conexión de puesta a tierra PE |
La comprobación del aislamiento se entiende por superada si, con una tensión de prueba de 500 V, se muestra un valor de resistencia de ≥ 1 MOhm o ninguna conexión conductiva.
En un mismo conjunto de acumuladores también puede haber varios módulos acumuladores defectuosos. Sustitúyalos.
Finalizar la comprobación del aislamiento:
- Retire el cortocircuito situado entre DSK+ y DSK-.
- Restablezca las conexiones de circuito intermedio entre cada uno de los módulos DSK. Respete los pares de apriete indicados en la siguiente tabla:
Punto de conexión | Rosca | Par de apriete |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- Establezca la conexión de circuito intermedio en el conjunto de acumuladores (en DSK+ módulo 1 y DSK- módulo 8). Al hacerlo, observe el orden correcto de los cables y los pares de apriete de la siguiente tabla:
Orden de los cables | |
|---|---|
1 | Polo de conexión |
2 | Conexión de acumulador de 35 mm² |
3 | Conexión unidad de descarga 2.5 mm² |
4 | Arandela |
5 | Arandela de bloqueo |
6 | Tornillo |
Punto de conexión | Rosca | Par de apriete |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |
- Atornille todos los cables de vigilancia de señal.