Test d'isolation d'un module DSK individuel

Préparations

  1. Débrancher les liaisons du circuit intermédiaire avec les modules adjacents (DSK+ et DSK-).
  2. Dévisser tous les câbles de surveillance de transmission de signal.
  3. Court-circuiter le module DSK à tester entre DSK+ et DSK-.
  4. Effectuer le test d'isolation correctement et consigner le résultat de la mesure dans le Protocole de contrôle pour les interventions de service sur le ESS.
    • Tension de contrôle = 500 V

Points de mesure

DSK+/-

Raccordement PE du rail de montage

Le test d'isolation est considéré comme réussi si une valeur de résistance de ≥ 1 Mohm ou l'absence de liaison conductrice est affichée pour une tension de test de 500 V.

Un groupe de modules de stockage peut également comporter plusieurs modules de stockage défectueux. Les remplacer.

Fin du test d'isolation

  1. Supprimer le court-circuit entre DSK+ et DSK-.
  2. Rétablir les liaisons du circuit intermédiaire entre les différents modules DSK. Pour ce faire, respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau suivant.

Point de raccordement

Filetage

Couple de serrage

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Établir la liaison du circuit intermédiaire sur le groupe de modules de stockage (sur le module DSK+ 1 et le module DSK- 8). Respecter l'ordre correct des câbles et les couples de serrage indiqués dans le tableau suivant.

Ordre des câbles

1

Pôle de raccordement

2

Raccordement du système de stockage 35 mm2

3

Raccordement de l'unité de décharge 2.5 mm2

4

Rondelle intermédiaire

5

Rondelle Grower

6

Vis

Point de raccordement

Filetage

Couple de serrage

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm

  1. Visser tous les câbles de surveillance de transmission de signal.