Reconectar los módulos
- Transfiera la chapa de retención (ref. de pieza: 28131800) del módulo desmontado al nuevo. Utilice cinta adhesiva de doble cara para la fijación.
- Retire los puentes.
- Reconecte los cables de conexión entre los módulos (cable de 35 mm2 del polo negativo al polo positivo del siguiente módulo). Al hacerlo, deje sin conectar, del primer módulo, la conexión DSK+, y, del último módulo, la conexión DSK-.
- Continúe como se describe a continuación con la realización de una comprobación de aislamiento.
Punto de conexión | Rosca | Par de apriete |
|---|---|---|
DSK+ | M8 | 20 Nm |
DSK- | M10 | 30 Nm |