Rebranchement des modules

  1. Prendre la tôle de blocage (référence : 28131800) du module démonté et la monter sur le nouveau module. Pour la fixation, utiliser de l'adhésif double-face.
  2. Retirez les shunts.
  3. Remettre en place les liaisons de raccordement entre les modules (câble de 35 mm2 du pôle négatif au pôle positif du module suivant). Pour le moment, ne rien brancher au raccordement DSK+ du premier module et au raccordement DSK- du dernier module.
  4. Poursuivre comme décrit ci-dessous pour réaliser un test d'isolation.
Couples de serrage

Point de raccordement

Filetage

Couple de serrage

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm