重新连接模块

  1. 将挡板(部件号:28131800)从拆下的模块上转移到新模块上。使用双面胶带进行固定。
  2. 拆下短路桥接。
  3. 重新连接模块之间的连接导线(从负极到下一个模块正极的35 mm2电缆)。不要在第一个模块的DSK+连接或最后一个模块的DSK-连接上连接任何东西。
  4. 继续如下进行绝缘测试。
拧紧扭矩

连接点

螺纹

拧紧扭矩

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm