Reconectar os módulos

  1. Transferir a chapa de bloqueio (código: 28131800) do módulo removido para o novo. Usar fita dupla face para fixação.
  2. Remover os jumpers.
  3. Recolocar os cabos de conexão entre os módulos (cabo 35 mm2 do polo negativo ao polo positivo do próximo módulo). Não conectar nada à conexão DSK+ do primeiro módulo e à conexão DSK- do último módulo.
  4. Proceder à realização de uma verificação de isolamento conforme descrito abaixo.
Torques de aperto

Ponto de conexão

Rosca

Torque de aperto

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm