Module wieder anschließen

  1. Übernehmen Sie das Sperrblech (Sachnummer: 28131800) vom ausgebauten Modul auf das neue. Verwenden Sie für die Befestigung doppelseitiges Klebeband.
  2. Entfernen Sie die Kurzschlussbrücken.
  3. Bringen Sie die Anschlussleitungen zwischen den Modulen wieder an (35 mm2 Kabel vom Minuspol zum Pluspol des nächsten Moduls). Schließen Sie dabei beim ersten Modul am Anschluss DSK+ und beim letzten Modul am Anschluss DSK- noch nichts an.
  4. Fahren Sie wie nachfolgend beschrieben mit der Durchführung einer Isolationsprüfung fort.
Anziehdrehmomente

Anschlusspunkt

Gewinde

Anziehdrehmoment

DSK+

M8

20 Nm

DSK-

M10

30 Nm