Neues Modul einbauen
Setzen Sie das neue Modul ein, indem Sie die Schritte 1 – 8 in umgekehrter Reihenfolge (8 – 1) durchführen.
Kennzeichnen Sie das getauschte Modul mit einem Etikett o. ä. Bringen Sie dieses an der Montageschiene an. Notieren Sie das Datum des Modultauschs darauf und übertragen Sie die Nummer des Moduls vom ausgebauten Modul, z. B. "C4".
Da das neue Modul mit einer Kurzschlussbrücke geliefert wird, hat es wie alle anderen Module im Schaltschrank 0 V. Somit kann sich bei der Wiederinbetriebnahme keine asymmetrische Spannungsverteilung bilden.