Montage d'un nouveau module

Monter le nouveau module en réalisant les étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse (8 à 1).

Identifier le module remplacé à l'aide d'une étiquette ou autre, puis la fixer sur le rail de montage. Y noter la date de remplacement du module et reporter le numéro du module démonté, p. ex. "C4".

Comme le nouveau module est livré avec un shunt, il est à 0 V comme tous les autres modules de l'armoire de commande. Ainsi, aucune répartition asymétrique de la tension ne peut se former lors de la remise en service.