Démontage du module défectueux

  • Le module défectueux est défini.
  1. Démonter le rail de montage (référence : 2812688).
  2. Desserrer toutes les vis de fixation avant et les vis de mise à la terre du module.
  3. Retirer le raccordement PE.
  4. Desserrer les quatre vis du rail de montage.
  5. Mettre le rail de côté.
  6. Desserrer d'abord les deux vis de fixation arrière [1] en haut, puis les deux vis de fixation inférieures [2] du module à démonter.
  7. Retirer le module.