Retrait de tôles de blocage

  1. Pour les modules à remplacer, dévisser le connecteur M12 [1] du câble de communication.
  2. La tôle de blocage [2] est fixée avec de l'adhésif double-face. Retirer la tôle de blocage et la mettre de côté.
    • La tôle de blocage sera à nouveau nécessaire pour le module de remplacement.