Mise en court-circuit des modules
Court-circuiter tous les modules du groupe de modules de stockage, même si tous les modules ne sont pas remplacés. Les pôles court-circuités permettent de garantir que, lors du montage d'un nouveau module de stockage d'énergie, les niveaux de tension sont identiques et qu'aucune asymétrie ne se forme.
Procéder comme suit.
- Le système a été mis en état de sécurité conformément aux instructions du chapitre Décharge de l'unité de stockage d'énergie avant les interventions de service.
- Desserrer les liaisons électriques du module 1.
- Court-circuiter le module 1 à l'aide du conducteur isolé mentionné ci-dessus.
- Desserrer la liaison électrique sur le pôle négatif du module 2.
- Court-circuiter le module 2 à l'aide de la liaison de raccordement d'origine entre les modules 1 et 2.
- Exécuter les étapes 3 et 4 pour tous les modules du groupe de modules de stockage restants.