Cortocircuitar los módulos

Cortocircuite todos los módulos del conjunto de acumuladores, aunque no se vayan a sustituir todos los módulos. Con los polos cortocircuitados se garantiza que, al montarse un módulo acumulador de energía nuevo, las tensiones sean iguales y no se formen asimetrías.

Proceda como se indica a continuación:

  • Ha llevado el sistema a un estado seguro conforme a las especificaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  1. Afloje las conexiones eléctricas del módulo 1.
  2. Cortocircuite el módulo 1 mediante el conductor aislado indicado anteriormente.
  3. Afloje la conexión eléctrica del módulo 2 en el polo negativo.
  4. Cortocircuite el módulo 2 mediante el cable de conexión original entre los módulos 1 y 2.
  5. Realice los pasos 3 y 4 para todos los módulos restantes del conjunto de acumuladores.