Module kurzschließen
Schließen Sie alle Module des Speicherverbands kurz, auch wenn nicht alle Module ausgetauscht werden. Durch die kurzgeschlossenen Pole wird sichergestellt, dass beim Einbau eines neuen Energiespeichermoduls die Spannungslagen gleich sind und sich keine Asymmetrien bilden.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Sie haben das System entsprechend der Vorgaben in Kapitel Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen in einen sicheren Zustand versetzt.
- Lösen Sie die elektrischen Verbindungen an Modul 1.
- Schließen Sie Modul 1 mit Hilfe der oben genannten isolierten Aderleitung kurz.
- Lösen Sie die elektrische Verbindung am Minuspol von Modul 2.
- Schließen Sie Modul 2 mit Hilfe der ursprünglichen Anschlussleitung zwischen Modul 1 und 2 kurz.
- Führen Sie Schritt 3 und 4 für alle verbleibenden Module des Speicherverbands durch.