Curto-circuitar os módulos
Provocar curto-circuito em todos os módulos do conjunto de acumuladores, mesmo que nem todos os módulos estejam sendo substituídos. Os polos em curto-circuito garantem que quando um novo módulo de acumulador de energia é instalado, os níveis de tensão sejam os mesmos e não se formem assimetrias.
Proceder da seguinte maneira:
- Você colocou o sistema em um estado seguro de acordo com as especificações no capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.
- Soltar as conexões elétricas no módulo 1.
- Curto-circuitar o módulo 1 usando o condutor isolado mencionado acima.
- Soltar a conexão elétrica no polo negativo do módulo 2.
- Curto-circuitar o módulo 2 utilizando o cabo de conexão original entre os módulos 1 e 2.
- Executar as etapas 3 e 4 para todos os módulos restantes no conjunto de acumuladores.