Montar el módulo nuevo

Coloque el módulo nuevo realizando los pasos 1 – 8 en el orden inverso (8 – 1).

Identifique el módulo sustituido con una etiqueta o similar. Colóquelo sobre el carril de montaje. Anote la fecha de la sustitución del módulo sobre la etiqueta e incluya el número de módulo del módulo desmontado, p. ej. "C4".

Al suministrarse el módulo nuevo con un puente, tiene, al igual que los demás módulos del armario de conexiones, 0 V. Gracias a ello no es posible que se dé una distribución asimétrica de la tensión durante la nueva puesta en marcha.