Instalar o novo módulo
Inserir o novo módulo executando as etapas 1 – 8 na ordem inversa (8 – 1).
Marcar o módulo substituído com uma etiqueta ou similar. Fixá-lo no trilho de montagem. Anotar a data da substituição do módulo e transferir o número do módulo removido, por exemplo, "C4".
Como o novo módulo é fornecido com um jumper, ele possui 0 V como todos os outros módulos do painel elétrico. Isso significa que nenhuma distribuição de tensão assimétrica pode se formar quando ele for colocado novamente em operação.