Ajustes básicos
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Modo de funcionamiento (véase el capítulo Descripción del funcionamiento) | Selección del modo: Modo 0 (estándar) Modo 1 (parada con un sensor) Modo 2 (parada con dos sensores; reinicio posible en ambos sentidos) Modo 3 (parada con dos sensores; reinicio solo posible en sentido opuesto) |
Mapeado bit de salida AS-Interface (véase el capítulo Descripción del funcionamiento) | Selección del mapeo: mapeo 0, mapeo 1 |
Inversión del sentido de giro | Permite la inversión del sentido de giro mediante software. |
Versión como módulo frontal (acerca de la selección, véase el capítulo Versión módulo frontal mediante CBG o Versión módulo frontal mediante módulo frontal (..S.4))
| – Módulo frontal (..S.4) – CBG |
Evaluación de sensor en funcionamiento manual | Sí/No |
Modo de fallo de aplicación | – Fallo de funcionamiento – Fallo técnico Véase capítulo Modo de fallo de aplicación |
Contraseña para acceso avanzado a parámetros CA1 | Acceso a los parámetros de mantenimiento |
Enrutado de entrada digital en funcionamiento manual | Determina si el nivel físico de las entradas binarias se enruta a los bits de datos DO2 y DO3. |
Control mediante bornas priorizado
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Velocidad 1 | Rango de entrada de las consignas fijas que se activan en este modo de funcionamiento. |
Aceleración/deceleración
| Rango de entrada de las consignas fijas que se activan en este modo de funcionamiento. |
Configuración de la asignación de sensores
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Sensor M1 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 En modo/mapeo: 3/0, 3/1 el sensor se asigna a un sentido de giro. |
Lógica de sensor | En modo/mapeo: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 se puede seleccionar la lógica de sensor, contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto. |
Sensor M2 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 En modo/mapeo: 3/0, 3/1, el sensor se asigna a un sentido de giro. |
Lógica de sensor | En modo/mapeo: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1, se puede seleccionar la lógica de sensor, contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto. |
Entradas binarias
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
DI 00 | No se puede modificar la habilitación de etapa de salida. |
DI 01 | En el momento del suministro, "Entrada Data Flexibility"; esto es necesario para que la entrada pueda utilizarse en el MOVIKIT. |
DI 02 | En el momento del suministro, "Entrada Data Flexibility"; esto es necesario para que la entrada pueda utilizarse en el MOVIKIT. |
DI 03 | De libre configuración. Si la entrada se va a utilizar como entrada de sensor, debe parametrizarse como "Entrada Data Flexibility". |
DI 04 | Funcionamiento local mediante CBG: De libre configuración. Si la entrada se va a utilizar como entrada de sensor, debe parametrizarse como "Entrada Data Flexibility". Funcionamiento local mediante módulo frontal (..S.4): En el momento del suministro, "Control mediante bornas priorizado – Activación". La parametrización es necesaria para poder iniciar el funcionamiento local y no debe modificarse. |
Salidas binarias
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
DO R | Opción de configuración para la salida de relé. |
Parámetro de desplazamiento de consigna fija
Grupo de parámetros | Descripción |
|---|---|
Velocidad | Simplificación de la entrada. El valor de velocidad puede especificarse en min-1 y escribirse en todas las consignas fijas de velocidad mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla". |
Aceleración | Simplificación de la entrada. El valor de aceleración puede especificarse en min-1*s y escribirse en todas las consignas fijas de aceleración mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla". |
Deceleración | Simplificación de la entrada. El valor de deceleración puede especificarse en min-1*s y escribirse en todas las consignas fijas de deceleración mediante el botón "Aceptar para todas las posiciones de la tabla". |
Consignas fijas (modo/mapeo: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1) | |
Valores de velocidad: 0 - 3 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de aceleración: 0 - 3 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de deceleración: 0 - 3 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Consignas fijas (modo/mapeo: 0/1) | |
Valores de velocidad: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de aceleración 1: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de aceleración 2: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de deceleración 1: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de deceleración 2: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Consignas fijas (modo/mapeo: 1/1) | |
Valores de velocidad: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Valores de aceleración: 0 & 1 | |
Valores de deceleración: 0 & 1 | Rango de entrada de la consigna fija. |
Asignación resultante de bits de datos | |
Asignación de los bits de datos (del control DO0-3 | DO00: Sentido de movimiento positivo DO01: Sentido de movimiento negativo DO02: Consigna fija 20 DO03: Consigna fija 20 |
Asignación de los bits de datos (del control DO0-3 | DI00: Automático/funcionamiento local DI01: Preparado DI02: DI 01* || Sensor 1En función del modo/mapeo seleccionado DI03: DI 02* || Sensor 21) |