Configuración funcionamiento manual (funcionamiento local)

La configuración del módulo se lleva a cabo en función del hardware empleado.

El MOVIMOT® flexible, además de la posibilidad de montaje para un CBG, también ofrece la opción (..S.4). La opción (..S.4) consiste en un módulo frontal con interruptores integrados para el funcionamiento manual (funcionamiento local).

En caso de utilizar la opción Módulo frontal (..S.4), ajuste Front module design (Versión módulo frontal) a Front module (..S.4) (Módulo frontal (..S.4)). En caso de utilizar un CBG, ajuste Front module design (Versión módulo frontal) a CBG.

Consignas funcionamiento manual (funcionamiento local)

Módulo frontal (..S.4)

CBG

Las consignas (velocidad, aceleración, deceleración) se ajustan en MOVISUITE®, desde Ajustes básicos > Control mediante bornas priorizado.

Las consignas (velocidad, aceleración, deceleración) se ajustan mediante el CBG.