Modo de fallo de aplicación

 

 

Modo de fallo de aplicación

 

Bits de estado

Automático

Aplicación preparada

Fallo del variador

Fallo de funcionamiento/Fallo técnico

1

0

Conector del motor no conectado

 

Fallo de funcionamiento

0

1

Fallo técnico

1

0

AVISO

La detección "Conector del motor no conectado" en el MOVIMOT® flexible solo es posible en la versión /DI, con motores sin DDI y la protección del motor TF/PK/TH.